La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JBZ 5x1,0 gris 1,5m
 
Câble PUR 3x0.25 noir UL/CSA - 1m
 
Câble PUR blindé 4x2,5mm² + 2x1,5mm² orange, UL/CSA - 10m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 9,2m
 
PVC 5x0.34 nero UL/CSA 7.5 m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau UL,CSA+schleppk. 7m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 7m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 7m
 
8 pôles, max.0,5mm², câble 6-8mm
 
senza separazione del potenziale 20m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
 
* più IVA, più costi d'invio