La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
1000 V, 200 A
 
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
PUR 3x0.75 geschirmt gr 100m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 2m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grau roboter+schleppk. 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
100 pièces
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 11,0m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 30m
 
100 pièces
 
PVC-OB 3x0,25 grau 15m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m
 
3m PUR/PVC 16x0,34+3X0,75, UL/CSA
 
 
* più IVA, più costi d'invio