Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA:
Tensione di esercizio CC:
Corrente di esercizio max:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Suitable for mounting type:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Numero di tariffa doganale:
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
SV-2 X Sub D 37 mas. conn. trasf. segnali SV-2 X Sub D 37 mas. conn. trasf. segnali
125 VAC/DC / 2 A
Peso: 0.224 kg
No.Art.: 54162

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
SV-SUB D 37 mas. conn. trasf. segnali SV-SUB D 37 mas. conn. trasf. segnali
125 VAC/DC / 2 A
Peso: 0.172 kg
No.Art.: 54033

Data di consegna su richiesta
125 V
125 V
150 V
150 V
2 A
2 A
I
II
geschnappt
geschnappt
guida portante, (EN 60715)
guida portante, (EN 60715)
86 mm
63 mm
90 mm
75 mm
78 mm
58 mm
Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
-20 °C
-20 °C
70 °C
70 °C
27143424
27143424
27260708
27260708
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
EC001283
EC001283
85366990
85366990
4048879026185
4048879026512
1
1
* più IVA, più costi d'invio