Articolo |
|
Dati tecnici
|
Dati elettrici | Alimentazione |
Frequenza di rete:
|
Dati elettrici | Ingresso |
Tensione di ingresso CA:
|
Tensione di ingresso CA min:
|
Tensione di ingresso CA max:
|
Corrente di ingresso CA:
|
Corrente di inserimento max:
|
Corrente di cortocircuito:
|
Dati elettrici | Uscita |
Tensione di uscita CA:
|
Tensione di uscita impostabile:
|
Potenza di commutazione CA max:
|
Protezione dei dispositivi | Elettrica |
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita:
|
Dati meccanici | Dati di montaggio |
Suitable for mounting type:
|
Misura di fissaggio a:
|
Misura di fissaggio b:
|
Misura di fissaggio c:
|
Altezza:
|
Larghezza:
|
Profondità:
|
Diametro foro:
|
Lunghezza foro:
|
Caratteristiche ambientali | Climatiche |
Temperatura di esercizio min:
|
Temperatura di esercizio max:
|
Temperatura di stoccaggio min:
|
Temperatura di stoccaggio max:
|
Standard di prodotto:
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
Certificazioni
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
230 V
|
230 V
|
218,5 V
|
218,5 V
|
241,5 V
|
241,5 V
|
13,6 A
|
13,6 A
|
209,9 A
|
209,9 A
|
623,9 A
|
623,9 A
|
|
|
230 V
|
230 V
|
no
|
no
|
3000 VA
|
3000 VA
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
|
|
Fissaggio a parete tramite asole
|
Fissaggio a parete tramite asole
|
200 mm
|
200 mm
|
174 mm
|
174 mm
|
9 mm
|
9 mm
|
195 mm
|
195 mm
|
198 mm
|
198 mm
|
250 mm
|
250 mm
|
9 mm
|
9 mm
|
14 mm
|
14 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
40 °C
|
40 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
1
|
1
|
4048879066303
|
4048879078818
|
85043200
|
85043200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|