Articolo |
|
Dati tecnici
|
Dati tecnici | Dati elettrici |
Grado di sicurezza:
|
Dati elettrici | Alimentazione |
Frequenza di rete:
|
Dati elettrici | Ingresso |
Tensione di ingresso 1 CA:
|
Tensione di ingresso 2 CA:
|
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA:
|
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA:
|
Inrush current at input voltage 1:
|
Inrush current at input voltage 2:
|
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1:
|
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2:
|
Dati elettrici | Uscita |
Tensione di uscita CA:
|
Tensione di uscita impostabile:
|
Potenza di commutazione CA max:
|
Protezione dei dispositivi | Elettrica |
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita:
|
Dati meccanici | Dati di montaggio |
Tipo di fissaggio:
|
Suitable for mounting type:
|
Misura di fissaggio a:
|
Misura di fissaggio b:
|
Misura di fissaggio c:
|
Altezza:
|
Larghezza:
|
Profondità:
|
Diametro foro:
|
Lunghezza foro:
|
Caratteristiche ambientali | Climatiche |
Temperatura di esercizio min:
|
Temperatura di esercizio max:
|
Temperatura di stoccaggio min:
|
Temperatura di stoccaggio max:
|
Standard di prodotto:
|
Dati di connessione
|
Connection types |
Tipo di collegamento 1:
|
Tipo di collegamento 2:
|
Tipo di collegamento 1 |
Connessione:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
N. di poli:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
Tipo di collegamento 2 |
Connessione:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
N. di poli:
|
PIN 2:
|
Tipo di collegamento 3 |
Connessione:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Colore portacontatti:
|
N. di poli:
|
PIN 1:
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
Certificazioni
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELV
|
SELV
|
|
|
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
230 V
|
230 V
|
400 V
|
400 V
|
0,82 A
|
0,82 A
|
0,47 A
|
0,47 A
|
6,1 A
|
6,1 A
|
3,5 A
|
3,5 A
|
9,5 A
|
9,5 A
|
5,5 A
|
5,5 A
|
|
|
24 V
|
24 V
|
no
|
no
|
160 VA
|
160 VA
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715)
|
Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715)
|
86,5 mm
|
86,5 mm
|
84 mm
|
84 mm
|
4,8 mm
|
4,8 mm
|
101 mm
|
101 mm
|
96 mm
|
96 mm
|
106 mm
|
106 mm
|
4,8 mm
|
4,8 mm
|
8,4 mm
|
8,4 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
40 °C
|
40 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
-
|
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
|
|
|
|
|
Input
|
Input
|
Output
|
Output
|
|
|
Morsetti a vite SK
|
Morsetti a vite SK
|
morsetto
|
morsetto
|
female
|
female
|
3
|
3
|
230 V
|
230 V
|
400 V
|
400 V
|
|
|
Morsetti a vite SK
|
Morsetti a vite SK
|
morsetto
|
morsetto
|
female
|
female
|
2
|
2
|
24 V DC
|
24 V DC
|
|
|
Morsetti a vite SK
|
Morsetti a vite SK
|
morsetto
|
morsetto
|
female
|
female
|
metallic
|
metallic
|
1
|
1
|
PE
|
PE
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
4048879066099
|
4048879078528
|
85043180
|
85043180
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|