Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Tipo di fissaggio:
Rivestimento contatto:
Family construction form:
Materiale morsetti:
Materiale:
N. di poli:
Apertura della chiave:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA:
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC:
Tensione di esercizio CC max :
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min:
Wire insulation diameter max.:
Connessione:
Filettatura di fissaggio:
Cicli di collegamento min:
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Resistenza di isolamento min:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto:
Rivestimento blocco:
Material guarnizione:
Materiale custodia:
Materiale portacontatti:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Campo di serraggio min:
Campo di serraggio max:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Standard di prodotto:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
MOSA M8 fem. 0° a perf. d'isolante MOSA M8 fem. 0° a perf. d'isolante
4 poli, 0,25-0,5mm²
Peso: 0.006 kg
No.Art.: 7000-08385-0000000

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
M8 fem. 0° a cablare morsetti a vite M8 fem. 0° a cablare morsetti a vite
4 poli 0,14…0,5mm²
Peso: 0.02 kg
No.Art.: 7000-08631-0000000

Disponibile immediatamente.
inserito, Avvitato
-
-
dorato
M8
M8
Lega di rame
Ottone
PA
-
4
4
-
SW12.5
IP65, IP67
IP67
30 V
-
-
50 V
30 V
-
-
60 V
4 A
4 A
0,25 mm²
0,14 mm²
0,5 mm²
0,5 mm²
1,1 mm
-
1,55 mm
-
Connettori IDC
Morsetti a vite SK
M8 x 1
-
100
-
-
A
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
3
3
0,8 kV
1,5 kV
100 MΩ
100 MΩ
III
-
-
III
II
II
dorato
-
Nickeled
-
NBR
-
-
PBT
TPU
PA66
Pressofusione di zinco
-
Vite esagonale, Dado zigrinato
-
2,5 mm
2,5 mm
5 mm
5 mm
-
45 mm
-
12 mm
-
12 mm
Schraubgewinde
-
-25 °C
-40 °C
80 °C
85 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-114 (M8)
-
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
4048879784818
4048879224505
1
1
85366990
85366990
-
-
-
* più IVA, più costi d'invio