Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Lunghezza:
Coppia di serraggio:
Tipo di fissaggio:
Rivestimento contatto:
Family construction form:
Filettatura:
adatto per guaina (Ø interno):
Codifica:
Materiale morsetti:
Materiale:
N. di poli:
Apertura della chiave:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Lunghezza di spelatura (rivestimento):
Rivestimento contatto:
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Tensione di esercizio CA (UL-listed):
Tensione di esercizio CC (UL-listed):
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Diagnosi
Indicatore di stato LED:
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento):
Filettatura di fissaggio:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco:
Rivestimento collegamento a vite:
Material guarnizione:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Material screw connection:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Standard di prodotto:
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
wire arrangement:
Certificazioni (cavo):
Peso cavo [G/m]:
Materiale cavetto:
Resistenza (conduttore):
Ø filo rigido (conduttore):
Struttura (conduttore):
Diametro (conduttore):
AWG:
Materiale isolante cavetti:
Proprietà del materiale isolamento cavetto:
Durezza Shore isolamento cavetto:
Ø cavetto incl. isolamento:
Colore/numero cavetti:
Combinazione fili:
Schermatura:
Materiale rivestimento:
Proprietà materiale (rivestimento):
Durezza rivestimento:
Ø esterno (rivestimento):
Colore rivestimento:
Resistenza chimica:
Tensione nominale:
Tensione di prova:
Carico di corrente:
Range temperatura (fissa):
Range temperatura (mobile):
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
N. di cicli (catena portacavo):
Velocità (c. portacavo):
Accelerazione (c. portacavo):
General data | Cable
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
Colore:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Materiale rivestimento:
Durezza rivestimento:
Assenza di ingredienti (guaina):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max:
Capacità di corrente (standard):
Capacità di corrente min filo:
Electrical resistance line constant wire:
Tensione alternata continuativa (filo - filo):
Tensione alternata continuativa (filo - guaina):
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa):
Temperatura di esercizio max (fissa):
Temperatura di esercizio min (variabile):
Temperatura di esercizio max (variabile):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Resistenza al fuoco:
chemical resistance:
Resistenza alla benzina:
Oil resistance:
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
N. di cicli (catena portacavo):
Corsa (c. portacavo):
Velocità (c. portacavo):
N. di cicli:
Sollecitazioni in torsione:
Velocità di torsione:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
M12 fem. 0° 3 poli con cavo M12 fem. 0° 3 poli con cavo
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 5m
Peso: 0.176 kg
No.Art.: 7000-12161-6230500

non disponibile
Spostare prodotto
M12 fem. 0° 3 poli con cavo M12 fem. 0° 3 poli con cavo
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 5m
Peso: 0.163 kg
No.Art.: 7000-12161-6330500

Data di consegna su richiesta
5 m
5 m
0,6 Nm
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
dorato
dorato
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
Lega di rame
Lega di rame
PUR
PUR
4
4
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
20 mm
20 mm
dorato
dorato
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
no
no
20 mm
20 mm
M12 x 1
M12 x 1
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
Nickeled
Nickeled
nickel plated
nickel plated
FKM
FKM
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
623
-
2 (PUR/PVC)
-
-
, nero, blu
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
35,97 g
-
Cavetto rame, scoperto
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
-
3× 0.34 mm²
-
simile a AWG 22
-
PVC
-
Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
nero simile a RAL 9005
-
3 cavetti intrecciati
-
no
-
PUR/PVC
-
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
-
80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
-
4.3 mm ±5%
-
nero
-
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
a norme DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× Ø esterno
-
15× Ø esterno
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
633
-
3
-
nero
-
cURus
-
1
-
3 wires twisted
-
, nero, blu
-
29,7 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
-
4,1 mm
-
± 5 %
-
PP
-
3
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
70 ± 5 Shore D
-
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
Cavetto in rame, nudo
-
Classe di cavetti 6
-
300 V
-
a norme DIN VDE 0298-4
-
6 A
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2,5 kV @ 60 s
-
2,5 kV @ 60 s
-
-40 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-
-25 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
-
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
-
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
-
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
-
5 x Outer diameter
-
10 x Outer diameter
-
10 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C | Orizzontale
-
3 m/s @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Cicli/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
4048879214506
4048879214469
1
1
85444290
85444290
* più IVA, più costi d'invio