Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Lunghezza:
Coppia di serraggio:
Tipo di fissaggio:
Family construction form:
Filettatura:
Codifica:
Materiale:
N. di poli:
Apertura della chiave:
Coppia di serraggio:
Tipo di fissaggio:
Family construction form:
Filettatura:
Codifica:
Materiale:
N. di poli:
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Tensione di esercizio CA (UL-listed):
Tensione di esercizio CC (UL-listed):
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Diagnosi
Indicatore di stato LED:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Standard di prodotto:
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement:
General data | Cable
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
Funzione del cavo:
Printing color of wire insulation:
Printing spacing of wire insulation:
Colore:
Type of Certificate:
Stile STOOW guaina:
Structure | Cable
Cordatura cavo totale:
Amount stranding:
Stranding:
Stranding factor min.:
Stranding factor max.:
Amount stranding (type 2):
Stranding (type 2):
Stranding factor min. (type 2):
Stranding factor max. (type 2):
Amount stranding (type 3):
Stranding (type 3):
Stranding factor min. (type 3):
Stranding factor max. (type 3):
Amount stranding (type 4):
Stranding (type 4):
Stranding factor min. (type 4):
Stranding factor max. (type 4):
Amount stranding (type 5):
Stranding (type 5):
Stranding factor min. (type 5):
Stranding factor max. (type 5):
Schermatura del cavo (tipo):
Schermatura del cavo (copertura):
Schermatura a coppia (tipo):
Rivestimento:
Filler:
Drain wire (type):
Drain wire (cross-section):
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Lunghezza cavo max:
Cable weigth:
Materiale rivestimento:
Durezza rivestimento:
Assenza di ingredienti (guaina):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Materiale guaina interna:
Colore (guaina interna):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Material properties wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Printing color of wire insulation:
Printing spacing of wire insulation:
Resistances wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Drain wire (cross-section):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Electrical function wire:
Material wire insulation (Data):
Outer diameter wire insulation (Data):
Tolerance outer diameter wire insulation (data):
Shore hardness wire insulation (Data) :
Material properties wire insulation (Data):
Ingredient freeness wire insulation (Data):
Resistances wire insulation (Data):
Printing color wire insulation (data):
Printing spacing wire insulation (Data):
Amount wires (Data):
Amount strands wire (Data):
Diameter of single wires (Data):
Conductor crosssection wire (Data):
Material conductor wire (Data):
Wire conductor type (Data):
Electrical function wire (data):
Material wire insulation (Power):
Outer diameter wire insulation (Power):
Tolerance outer diameter wire insulation (Power):
Shore hardness wire insulation (Power):
Material properties wire insulation (Power):
Ingredient freeness wire insulation (Power):
Resistances wire insulation (Power):
Printing colour wire insulation (Power):
Printing spacing wire insulation (Power):
Numero fili (Power):
Amount strands wire (Power):
Diameter of single wires (Power):
Wire conductor cross section (Power):
Material conductor wire (Power):
Conductor type wire (Power):
Electrical function wire (Power):
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max:
Max. rated voltage (conductor - conductor):
Max. rated voltage (conductor - ground):
Capacità di corrente (standard):
Capacità di corrente min filo:
Capacità di corrente min filo (dati):
Current carrying capacity min. wire (Power):
Electrical function wire:
Electrical function wire (data):
Characteristic impedance:
Electrical resistance line constant wire:
Electrical resistance coating wire (Power):
Electrical resistance coating wire (Data):
Tensione alternata continuativa (filo - filo):
Induzione elettrica:
Capacità elettrica:
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo):
capacità elettrica costante di linea (filo - schermo):
Tensione alternata continuativa (filo - guaina):
Tensione alternata continuativa (filo - schermo):
Transmission frequency range:
Resistenza d'isolamento:
Loop resistance:
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa):
Temperatura di esercizio max (fissa):
Temperatura di esercizio min (variabile):
Temperatura di esercizio max (variabile):
Temperatura di stoccaggio min:
Temperatura di stoccaggio max:
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Resistenza al fuoco:
chemical resistance:
Resistenza alla benzina:
Oil resistance:
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione):
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
N. di cicli (catena portacavo):
Corsa (c. portacavo):
Velocità (c. portacavo):
N. di cicli:
Sollecitazioni in torsione:
Velocità di torsione:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
M12 m. 0°/M12 f. 0° schermato B-code 4p M12 m. 0°/M12 f. 0° schermato B-code 4p
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL + c. portacavo UL 10m
Peso: 0.669 kg
No.Art.: 7000-44032-8031000

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
M12 m. 0°/M12 f. 0° schermato B-code 4p M12 m. 0°/M12 f. 0° schermato B-code 4p
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL + c. portacavo UL 15m
Peso: 0.989 kg
No.Art.: 7000-44032-8031500

Data di consegna su richiesta
10 m
15 m
0,6 Nm
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
B
B
PUR
PUR
4
4
SW13
SW13
0,6 Nm
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
B
B
PUR
PUR
4
4
60 V
60 V
60 V
60 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
no
no
IP67
IP67
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
senza
senza
Nickeled
Nickeled
Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
(bianco, blu), (nero, rosso)
(bianco, blu), (nero, rosso)
803
803
-
-
-
-
-
-
-
-
viola
viola
cURus
cURus
-
-
-
-
1
1
2 wires twisted
2 wires twisted
-
-
-
-
1
1
2 Fasci di fili cordati twisted
2 Fasci di fili cordati twisted
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rame intrecciato, stagnato
Rame intrecciato, stagnato
65 %
65 %
-
-
Foil
Foil
-
-
-
-
22 AWG
22 AWG
(bianco, blu), (nero, rosso)
(bianco, blu), (nero, rosso)
-
-
63,12 g/m
63,12 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
6,9 mm
6,9 mm
± 5 %
± 5 %
-
-
-
-
PE
PE
2
2
2,1 mm
2,1 mm
± 5 %
± 5 %
64 ± 5 Shore D
64 ± 5 Shore D
-
-
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
-
-
-
-
-
-
19
19
24 AWG
24 AWG
24 AWG
24 AWG
22 AWG
22 AWG
Cavetto in rame, stagnato
Cavetto in rame, stagnato
-
-
Dati
Dati
PE
PE
1,5 mm
1,5 mm
± 53 %
± 53 %
-
-
-
-
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
-
-
-
-
-
-
2
2
19
19
22 AWG
22 AWG
22 AWG
22 AWG
Cavetto in rame, stagnato
Cavetto in rame, stagnato
-
-
Potenza
Potenza
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 V
300 V
-
-
-
-
a norme DIN VDE 0298-4
a norme DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
6 A
6 A
-
-
Dati
Dati
Potenza
Potenza
120 Ω ± 10 % @ 1 MHz
120 Ω ± 10 % @ 1 MHz
78 Ω/km
78 Ω/km
-
-
54 Ω/km
54 Ω/km
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
-
-
40000 pF/km
40000 pF/km
-
-
-
-
-
-
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
-
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
x Outer diameter
x Outer diameter
6 x Outer diameter
6 x Outer diameter
10 x Outer diameter
10 x Outer diameter
1 Mio.
1 Mio.
5 m
5 m
3 m/s
3 m/s
2 Mio.
2 Mio.
± 30 °/m
± 30 °/m
35 Cicli/min
35 Cicli/min
27061801
27061801
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
EC001855
EC001855
4048879141741
4048879141734
1
1
85444290
85444290
* più IVA, più costi d'invio