Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA:
Tensione di esercizio CC:
Corrente d'esercizio:
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Numero AWG min:
Numero AWG max:
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura:
Lunghezza spelatura min:
Lunghezza spelatura max:
Diametro di isolamento del filo min:
Connessione:
Coppia di serraggio vite di fissaggio:
Gender:
Cicli di collegamento min:
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Resistenza di isolamento min:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min:
Forza di estrazione max:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto:
Combustibility class (UL94):
Materiale morsetti:
Materiale portacontatti:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
B10 mas. 10 poli, mors. vite, 500 V, 16 A B10 mas. 10 poli, mors. vite, 500 V, 16 A
Peso: 0.065 kg
No.Art.: 70MH-ES010-ES03020

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
B10 mas. 10 poli, Push-in, 500 V, 16 A B10 mas. 10 poli, Push-in, 500 V, 16 A
Peso: 0.062 kg
No.Art.: 70MH-ES010-EP03020

Disponibile immediatamente.
500 V
500 V
500 V
500 V
16 A
16 A
0,5 mm²
0,14 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
20
26
14
14
7,5 mm
-
-
8 mm
-
10 mm
3,6 mm
-
Morsetti a vite SK
Morsetti a molla a innesto
0,5 Nm
-
male
male
500
500
10 + PE
10 + PE
3
3
6 kV
6 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
150 N
-
85 N
-
Argentato
Argentato
V-0
V-0
Ottone
Ottone
PA GF
PC
B10
B10
33,2 mm
33,7 mm
33,9 mm
33,9 mm
63,4 mm
63,4 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/10
40/125/10
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
4048879638937
4048879664486
1
1
85389099
85389099
-
* più IVA, più costi d'invio