Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento:
Rivestimento blocco:
Material guarnizione:
Materiale custodia:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Lotto minimo ordinabile:
Spostare prodotto
B16 custodia fissa passante, IP67 B16 custodia fissa passante, IP67
leva di bloccaggio doppia m.
Peso: 0.33 kg
No.Art.: 70MH-GAFNQ-B000100

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
B16 custodia fissa passante, IP65 B16 custodia fissa passante, IP65
leva di bloccaggio doppia m.
Peso: 0.404 kg
No.Art.: 70MH-GAFNQ-B000000

Disponibile immediatamente.
500
500
IP67
IP65
inserito, Bloccato
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Alloggiamento di montaggio
Alloggiamento di montaggio
rivestito a polvere
rivestito a polvere
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Alluminio pressofuso
Alluminio pressofuso
Acciaio
Acciaio
B16
B16
30 mm
28,5 mm
48 mm
43 mm
113 mm
113 mm
Leva di bloccaggio doppia
Leva di bloccaggio doppia
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
4048879647267
4048879646468
85389099
85389099
1
1
* più IVA, più costi d'invio