Articolo |
|
Dati tecnici
|
Installazione | Collegamento |
Cicli di collegamento min:
|
Protezione dei dispositivi | Elettrica |
Grado di protezione (EN CEI 60529):
|
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
|
Dati tecnici | Dati meccanici |
Tipo di alloggiamento:
|
Dati meccanici | Dati del materiale |
Rivestimento alloggiamento:
|
Rivestimento blocco:
|
Material guarnizione:
|
Materiale custodia:
|
Materiale copertura di protezione:
|
Materiale dispositivo bloccaggio:
|
Dati meccanici | Dati di montaggio |
Misura:
|
Altezza:
|
Larghezza:
|
Profondità:
|
Modalità di fissaggio:
|
Caratteristiche ambientali | Climatiche |
Temperatura di esercizio min:
|
Temperatura di esercizio max:
|
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
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
500
|
500
|
|
|
IP65
|
IP65
|
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
|
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
|
|
|
Alloggiamento di montaggio
|
Alloggiamento di montaggio
|
|
|
rivestito a polvere
|
rivestito a polvere
|
verzinkt
|
verzinkt
|
NBR
|
NBR
|
Alluminio pressofuso
|
Alluminio pressofuso
|
-
|
Plastica
|
Acciaio
|
Acciaio
|
|
|
B24
|
B24
|
28,5 mm
|
28,5 mm
|
43 mm
|
43 mm
|
140 mm
|
140 mm
|
Leva di bloccaggio singola
|
Leva di bloccaggio singola
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
100 °C
|
100 °C
|
40/100/21
|
40/100/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
-
|
27261203
|
27440209
|
27440202
|
27440209
|
27440202
|
27440209
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
EC000437
|
EC000437
|
|
|
85389099
|
85389099
|
4048879646789
|
4048879646796
|
1
|
1
|
|