La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 3m
 
PVC 3x0,75 nero 15m
 
18x0,75 mm² - 5,0 m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,2m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 3m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 15m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
4 pôles, câble robotique jaune, 1m50
 
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 2m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 100m
 
Varistor et LED, 24VAC/DC
 
Câble PUR 4x0.34 gris UL/CSA - 3m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 2.8
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 2,0m
 
4-pol., PCB-Pin
 
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 800
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio