La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR 4X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 2m
 
PUR 3x0,25 nero 3.8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
Pour câbles Ø 3,5 - 6,5 mm (7x), 6 - 10 mm (1x)
 
PUR 4X0,34 nero 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,14 nero 35m
 
500 V, 16 A
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 0,7m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.8m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 15m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio