La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 1m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 35.0
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 1.5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, femelle M8 coudé
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 5m
 
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 3.0 m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC
 
5m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 10m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B
 
 
* più IVA, più costi d'invio