La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG nero, 1,5m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA+robot+c. portacavo 7m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PVC-OB 5x0,34 schwarz 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 13m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 0,6m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,6m
 
P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC
 
Querver. M-Bügel, Abgang seit. M25
 
câble PUR 5x1.5, gris, 5 m
 
TPE 4xAWG18/41 ge UL,CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,34 grau 1m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 13m
 
P: 100VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PUR 6x2.5 bk 4m / PUR 6x2.5 bk 0.3m
 
3.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 15m
 
LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP67
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 12x0.14 geschirmt sw 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 3m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio