La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PVC-OB 4x0,34 grau CEI-Norm 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD x 2, forme A/18 mm, gris, 24 V
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 0,3m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 7m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, Sans Led, M8 femelle coudé, 3 pôles
 
8 ingressi digitali
 
 
* più IVA, più costi d'invio