La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
Câble PUR 8x0.5+3x1.0, noir, résistant aux UV, UL/CSA - 10m
 
16 uscite digitali per Metal Work HDM
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 2,5m
 
PUR-JBZ 5x2.5, gris, 0.5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 20m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m
 
32 uscite digitali per Norgren VM10
 
 
* più IVA, più costi d'invio