La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 2m
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
013 PVC 3x0,34 giallo UL/CSA 6.0
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 2m
 
PUR 4X0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1,5m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 5 m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 4m
 
PVC 4x0,34 schermato grigio UL/CSA
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 3m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio