La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR AWG20/26 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 10m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
PUR-JZ 5x0,75 geschirmt grau 100m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio