La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 grigio, 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
Puissance: 3000VA - Primaire: 400VAC+/- 5% - Secondaire: 230VAC
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {sans
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/ 2,0m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 15m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 24.0
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 4m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 1m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,9m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 30m
 
PUR-OB 5x0,34 giallo UL/CSA 30m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 85.0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 0,65m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 2,0m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 9m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 7.5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 2m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 65m
 
PUR 4x2.5 bk 5.0m / PUR 4x2.5 bk 0.3m
 
PUR 5x1,5 grigio 1.5m
 
675 PUR 2x2xAWG22 shielded ye 6.0
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 2m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c.portacavo 1,2m
 
PUR-JZ 5x0,75 grigio 5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0,7m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey UL,CSA+drag chain 12,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 55m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 3m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,4m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 nero robot+catena portacavo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio