La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4-pol. max. 1,5mm²
 
Sans séparation de potentiels - Câble PUR 16x0,5+3x1,0 - 20m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1,7m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 40m
 
Noir 3x0,25 mm², 1,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 4.5 m
 
PVC-OB4x0,34 nero 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 25m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio