La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
3 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 7m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, PVC
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 15m
 
Steck.M12 12-pol.
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 0,45m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 20 m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 1,5m
 
PUR-OB schermato viola UL 5m
 
4-pol. 0,25…0,5mm²
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
DO20, Festo CPA SC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
+A54A54852:D54853 100 pezzi
 
Fils PUR 5x1.5mm², 0,5m
 
100 pezzi
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio