La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 20m V4A
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 500m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot+catena portacavo 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 10m
 
cavetti polipropilene 5X0,34 0,5m
 
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 12m
 
 
* più IVA, più costi d'invio