La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
1xRJ45 fem./fem. + 1x3A fusibile
 
 
5.0m PUR 16x0,34+3x0,75
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 500m
L'articolo non può essere ordinato
 
4 poli, 0,25-0,5mm²
 
Sans séparation de communs - 10m PUR/PVC, 16x0,34+3x0,75
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 30m
 
5m PUR/PVC 20x0,34+3x0,75mm²
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 7,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PUR 4X0,34 nero 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 1m
 
TPE-S 4x0.34 gr 7,5m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PVC-OB4x0,34 nero 5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,34 grigio, 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio