La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC 3x0,25 nero 3m
 
senza separazione del potenziale PUR-JB, 8x0,5+3x1,0 10m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 10,0m
 
PUR 8x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 3m
 
PVC 3x0,25 nero 5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio