La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
 
PE-X Litzen 4x1,5 UL 0,2m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR 5X0,34 grigio, 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 10m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 0,7m
 
 
* più IVA, più costi d'invio