La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.25 noir UL/CSA - Longeuer 0,3m
 
singola guarnizione, ottone dezincato
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 9.0 m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 3,7m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 3.0m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio