La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR 3x0,25 grigio, robot, c. portacavo 10m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL 4m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 1m
 
3m PUR 10*0,34+2*0,75 uscita norm.
 
Fils PVC 4x1,5, UL/CSA - 0,25m
 
cavetti PUR 5x1,5 1,5m
 
Fils PP 5x0,34 - 0,5m
 
Sortie M8 à l'arrière
 
Alimentation monophasée, redressée, filtrée, 115/230 V AC +/- 10V, 24
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio