La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
3 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 7m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, PVC
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 15m
 
Steck.M12 12-pol.
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 0,45m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 20 m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 1,5m
 
PUR-OB schermato viola UL 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio