La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 6m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag 6.5m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 6.2
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 21m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 16m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.4m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 1,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 UL, CSA UL, CSA 1,9m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 3.0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC, 5x034mm², gris, UL/CSA, 15m
 
En aluminium anodisé
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 2,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
Puissance : 800VA
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 6.0 m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 8m
 
D-cod M12, Buchse, geschirmt
 
400 V, 16 A
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 1,5m
 
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,5m
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 10m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A
 
500 V, 16 A
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 12m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0.5m
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 100m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio