La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 5X0,34 grigio, 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
PVC-OB 5x0,34 grau 2m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 grigio, 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio