La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
PUR-OB schermato viola UL 8m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit 3 pôles (1-3-4), M8 femelle droit 3
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 5m
 
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 7m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio