La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0.34 sw 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x2x0.25 geschirmt gr 500m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 3,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
vert, jaune, rouge, sortie M12 en-dessous
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans Led, 3 pôles
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 50m
 
 
* più IVA, più costi d'invio