La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 1m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 6,5m
 
câble PUR 5x0.34 blindé, UL/CSA, chaîne porte-câble, 20m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 6m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 2m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 20m
 
MSUD connecteur d'électrovanne forme CI 9,4mm
 
PUR 3X0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 0,3m
 
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme B / 11 mm, 230 V
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 500m
 
1000 V, 100 A
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1m
 
PUR AWG20/26 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
Montage sur rail DIN
 
Connecteur pour EV sortie fils, Forme A-18mm, Noir, 24 V AC/DC, LED
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio