La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
FPM nero
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 13.0m
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 4x0,75 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 1.4
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 3m
 
cavetti PP 5X0.34 0.35m
 
 
* più IVA, più costi d'invio