La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR-OB geschirmt violett 3m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 2,5m
 
PUR 5x1.5 gr 5m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4X0,75 nero 1,5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 3,55m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 0,3m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio