La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x2x0,25 geschirmt violett 10,0 m B-Code
 
10.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
KDL/E 16/5
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 40m
 
PUR 3X0,34 giallo, 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
TPE 4x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 25m
 
400V (broche-broche) / 690V (broche-terre), 40A
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 5m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett schleppk. 4m
 
PUR-OB 4x0,34 nero 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 0,5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12m
 
singola guarnizione, ottone nichelato
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 12m
 
3.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 6m
 
125 VAC/DC / 2 A
 
MVC8-UQQ10.0-XA 10m cavo PUR-CNOMO 16x0,34/3x1
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
VE=10
 
PUR-OB schermato viola 6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio