La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 0,1 A
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,4m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 16m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo. 11m
 
câble PUR UL/CSA 8x0.25 mm² gris, chaine porte-câble, 5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 1m
 
Avec raccord pour gaine annelée NG13
 
Connection: DT-4
 
P: 63VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP67, Système Cube 6 pôles
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
5m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
En laiton nickelé
L'articolo non può essere ordinato
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,75 grigio UL/CSA 500m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12m
 
 
MSFL0-R 233 7,5m
 
PUR-OB 1x4xAWG16 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 6m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio