La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 14m
L'articolo non può essere ordinato
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 blindé gris UL 0,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m
 
10m PUR 8*0,5+3*1,0
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 1m
 
Accessoires pour alimentations, Platine pour montage sur rail DIN
 
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio