La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 5,5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 36m
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio