La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 2m
 
IN: 5,5 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,3m
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio