La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x2x0,25 geschirmt violett 10,0 m B-Code
 
10.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
KDL/E 16/5
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 40m
 
PUR 3X0,34 giallo, 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
TPE 4x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 25m
 
 
* più IVA, più costi d'invio