La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 13m
 
Répartiteur M12 métal, Câble blindé, 8, 5-pôles, PUR UL Gris 16x0,34 +
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti PP 5X0.34 0.35m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 3x0.14 gr UL 500m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 0,4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio