La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 1,5m
 
PUR 6x2,5 sw 1,5m / PUR 6x2,5 sw 0,6m
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3,0m
 
PP 5x0.34 bl robot+schleppk. 20m
 
4-pol., PCB-Pin
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 0,15m
 
PVC-OB3x0,25 nero 1,5m
 
Répartition d'alimentation 24V pour modules BUS, Connecteur industriel
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 25.0m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 8.5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio