La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5m
 
coudé, 3 pôles, câble PUR-OB 3 X 0.25 noir, 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x(2xAWG24) geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC 4x0.34 schermato nero UL/CSA 99,90m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 1,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, Sans Led, 4 pôles
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,2m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 3x0,25 nero 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 80.0 m
 
cavetti polipropilene 8x0,25 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio