La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
PVC 5X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 6 voies, 5
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5
 
031 PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag 0.8
 
P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 100m
 
PUR-OB 4x0,25 shermato nero
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 5,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 50m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 7,5m
 
Puissance : 1000VA - Primaire 230/400VAC - Secondaire 230VAC
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA, robot+c.portacavo 3m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
5 poli, 0,34-0,5mm², 4,7 – 6mm
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie sur 2 côtés M32
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 7,5m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 45m
 
Reset Taster mit Beleuchtung
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 2m
 
PUR-OB UL/CSA jaune 5x0,34mm², 20 m
 
PUR-OB 3x0,25 noir 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 33m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 gris Norme CEI - 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
IN: 90-264 VAC VAC OUT: 24V/5ADC
 
PUR 3x0,25 giallo, 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, sans led, M12 mâle femelle, 4 pôles
 
senza separazione del potenziale PUR, 8x0,5+3x1,0 3m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 6m
 
PVC-JB 5x0,34 nero 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio