La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 5m
 
2 pièces
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 5,5m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
PP 8x0.25 bl robot+schleppk. 10m
 
Linke Seite : VDE gelb Schraubklemmen
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A
 
Câble 3.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR 3X0,34 nero robot, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio