La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
fili PP 5x0,34 0,2m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 30m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 40m
 
PVC 4X0,34 grigio, 50m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 2m
 
4/2 mit Absperrung, Messing vernickelt
L'articolo non può essere ordinato
 
En INOX 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio