La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4000-68213-0000000 (Rahmenmodul 1-fach mv IP65 transparent)
 
Rallonge Y M12, M12 mâle 4 pôles (1-2-3-4), Sans LED, 2xM12 femelle 4
 
- 4000-68513-0000001 : Cadre simple plastic - couvercle aspect métal
 
DO23, SMC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 4m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 6m
 
100 pièces
 
Blindé - Fonction Y
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5X0,34 giallo UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
 
PUR 4x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio