La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL 50.0 m
 
10 polig
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,8m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio